Publicar produtos
Shut It 100 Year BadAss
Shut It 100 Year BadAss

    Shut It 100 Year BadAss

    Traduzido por Google,
    A maior e pior dobradiça de portão da SHUT IT é tão durável que nossa garantia vitalícia padrão não faz justiça. Portanto, decidimos garantir o produto por 100 anos. A dobradiça de cem anos usa o design exclusivo de bucha SHUT IT com hardware atualizado para resistência e longevidade adicionais.
    Especificação
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3520

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (64-76mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-100-Year-BadAss
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões