Publicar produtos
Shut It® Baby Bolt-On BadAss™ Compact Gate Hinge

Shut It® Baby Bolt-On BadAss™ Compact Gate Hinge

Traduzido por Google,

Como o Baby BadAss, esta dobradiça parafusada da SHUT IT é usinada em CNC para as tolerâncias mais rígidas da indústria. Ao contrário do Baby BadAss, o Bolt-On Bady BadAss foi projetado para ser usado em portões menores, onde a soldagem das dobradiças ao portão e ao poste final não é uma opção. Os Bolt-On BadAsses produzem movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.

Especificação
  • Designed for gates where welding is not an option
    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on brackets for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 600 lb (270kg)
    • Maximum gate weight: 300 lb (140kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3750

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3- 3½" (76-89mm)

    Fixing Method: Bolt-On

    Color/Finish: Zinc

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-Baby-Bolt-on
  • Familia de productoGate Hardware
  • Grupo de produtosGate Hinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware