Publicar produtos
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular

    TruClose Regular

    Traduzido por Google,
    As dobradiças de portão de segurança TruClose® são as dobradiças de portão de segurança infantil mais confiáveis ​​do mundo. Essas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portões convencionais – ferrugem, emperramento, flacidez e manchas. Os polímeros de nível de engenharia e as molas de fechamento de aço inoxidável fornecem dobradiças projetadas para durar a vida inteira. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança para crianças em torno de piscinas*, creches, escolas, residências, playgrounds e hotéis/resorts. Os modelos de dobradiças TruClose REGULAR são ideais para a maioria dos portões de coluna quadrada com peso até 30kg. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas de acabamento pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Também estão disponíveis coberturas metálicas polidas ou cromadas opcionais. As dobradiças TruClose® REGULAR vêm em uma variedade de outras opções, incluindo modelos com pés de fixação lateral (para auxiliar na instalação rápida e força de fixação extra) e uma versão MiniMulti que oferece ajuste de 3 vias (ajuste vertical, horizontal e de tensão) em quadrado- e versões de poste redondo. A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de porta de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar as dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com o conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.
    Especificação
    • Adjustable, self closing hinges for pool & safety gates

      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66 lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Regular-TCA1L2S3BT
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões