Publicar produtos
LokkLatch® Round
LokkLatch® Round

    LokkLatch® Round

    Traduzido por Google,

    Adapta-se aos diâmetros: Estrutura do portão: 35 mm e 41 mm. Poste: 48-51, 60 e 73mm Moldura do portão: 1⅜” e 1⅝” Poste: 1⅞”-2”, 2⅜” e 2⅞” Para uso em cercas de postes redondos e molduras de portões ao redor de casas e jardins. Ideal para portões estilo chainlink. O LokkLatch® com chave é elegante e oferece um alto grau de ajuste vertical e horizontal. Pode acomodar aberturas de portão de até 50 mm. A trava vem com adaptadores para caber em diâmetros de poste de 48 a 73 mm, e o batedor se encaixa em diâmetros de estrutura de portão de 35 mm e 41 mm. Um 'Kit de acesso externo' opcional (liberação de botão) está disponível para operar a trava do lado da rua do portão, mas observe que travar o botão de acesso externo não trava a trava principal simultaneamente.

    Especificação
    • Round Post Latch + External Access Kit (EAK)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Kit (EAK)
      • Note: EAK button does not lock the main latch simultaneously
      • Super-strong polymer construction
      • 316-grade stainless steel components
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Tested to over 200,000 closures


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LLABRND

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Chain Link

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

      Round Post Diameter: Gate frame: 1 5/8", 1 3/8 Post: 1 7/8", 2 3/8" & 2 7/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Round
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware