Publicar produtos
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate

    Delta Cantilever Sliding Gate

    Traduzido por Google,

    Essa combinação de apelo estético e funcionalidade pode transformar sua entrada em um "cartão de visitas" elegante e seguro para o seu negócio, proporcionando segurança ideal em um pacote visualmente atraente.

    O portão modular de alumínio é acionado pelo nosso inovador motor Kinetic. Este motor é um componente essencial, com seu sistema de cremalheira e pinhão, proporcionando uma operação suave e silenciosa. O acionamento de velocidade variável maximiza a vida útil do mecanismo do portão, eliminando os movimentos bruscos de partida e parada dos motores tradicionais de velocidade constante.

    Especificação
    • Features of Delta Sliding Gate

      • Rack and pinion drive
      • Concealed nylon rollers
      • Anti-climb top rail
      • Matches ornamental fence line*

      Best Applications for Delta Sliding Gates

      • Airports
      • Seaports
      • Commercial facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Traffic lights (bi-directional)
      • Pedestals
      • Strobe light
      • Vehicle detector loops/relays
      • Cold-weather kit

      *Screen must be installed to be compliant with ASTM Standards/UL Standards

      Technical Specifications

      Technical DataDelta Specification
      Infill OptionsVertical Picket
      Max Height8'
      Max Width30'
      Opening Speed1' per second or 2' per second
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50-60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits

      ASTM F2200-02 compliant, UL 325 listed (class 1, 2, 3 & 4)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadelta-cantilever-sliding-gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de produtosCantilever Sliding Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States