Publicar produtos
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit
MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit

    MagnaLatch® Panic Bar + Access Kit

    Traduzido por Google,

    A barra antipânico MagnaLatch® é a primeira barra antipânico com fecho magnético do mundo, projetada especificamente para ambientes externos. Essa tecnologia de ponta elimina a resistência mecânica, garantindo que o portão trave com segurança todas as vezes, uma característica crucial para a segurança de piscinas públicas. Projetada para suportar condições climáticas adversas, a barra antipânico possui estabilização UV e incorpora componentes resistentes à corrosão.

    Complementando a barra antipânico MagnaLatch®, está a trava de acesso MagnaLatch®, projetada para atender aos requisitos da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) em relação à força necessária para acioná-la e eliminar a necessidade de segurar com força ou torcer o mecanismo. Essa trava inovadora garante que pessoas com deficiência ou com destreza manual limitada possam operar o portão com facilidade, aumentando a segurança e a inclusão para todos os usuários.

    MagnaLatch ® Access (acessório com barra antipânico)
    • Fecho de puxar vertical com trava
    • Oferece um sistema de segurança pública inigualável e resistente à corrosão
    • Botão de liberação universal ACCESS, para fácil operação e segurança infantil
    • A trava pode ser trancada quando não estiver em uso.

    A primeira barra antipânico com fecho magnético do mundo.
    • Fecho magnético - sem resistência mecânica
    • O íman permite uma maior movimentação durante o dia – algo incomum em barras antipânico para uso interno.
    • Para uso interno ou externo – componentes resistentes à corrosão
    • Ajustável horizontalmente até ½” (13 mm)
    • Variação da folga da porta: mínimo 7/16" - máximo 15/16" (11 mm a 24 mm)
    • Adequado aos padrões da ADA
    • Fabricado na Austrália

    Especificação
    • BrandD&D Technologies US
      Product CodeML3PB36RVPKA
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm+)
      Ideal Gate Gap¹⁵/₁₆" (24mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaml3pb36rvpka
    • Familia de productoGate Closers
    • Grupo de produtosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões