Publicar produtos
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Traduzido por Google,

    A roda de ranhura em V HardCORE de 4" (102mm) para estruturas de portão de 11⁄2" (38mm) foi projetada para ser usada em um portão com trilho inferior de 11⁄2" (38mm). o usuário terá que fornecer sua própria caixa de roda ou sistema de placa Todas as rodas HardCORE usam o design exclusivo de bucha da SHUT IT, que utiliza totalmente os rolamentos de rolos.

    Especificação
    • Designed to be used on a gate with a bottom rail
      • Models for different bottom rail widths1½ - 2" (38 & 51mm)
      • Two maintenance-free sealed bearings (no greasing)
      • Only 1⅛" (29mm) wide to reduce friction and debris issues
      • Super-hard cold rolled steel (30RC rating)
      • This wheel does not include carriage plates
      • Adjustable plates for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Max gate weight: 1,500 lb (680kg)
      • Carriage plate and carriage cap available separately


      Brand: Shut It™ HardCore

      Product Code: CI2415 – CI2420

      Gate Application: Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1½" (38mm), 2" (51mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-4-V-groove-wheel
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware