Publicar produtos
Shut It Aluminum BadAss
Shut It Aluminum BadAss

    Shut It Aluminum BadAss

    Traduzido por Google,
    Como o BadAss ORIGINAL, a dobradiça de portão BadAss de alumínio é usinada em CNC com as tolerâncias mais rígidas do setor. Devido ao design exclusivo da bucha SHUT IT, o Aluminium BadAss, como todas as outras dobradiças de portão SHUT IT, produz movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.
    Especificação
    • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3400
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-Aluminum-BadAss
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões