Publicar produtos
TruClose® Round
TruClose® Round

    TruClose® Round

    Traduzido por Google,

    Adapta-se aos diâmetros: TCHDRND1: Estrutura do portão: 35 e 41 mm, Poste: 48-51, 60 e 73 mm TCHDRND2: Estrutura do portão: 48-51 mm, Poste: 48-51 e 73 mm TCHDRND1: Estrutura do portão: 1⅜” e 1⅝”, Poste : 1⅞”-2”, 2⅜” e 2⅞” TCHDRND2: Estrutura do portão: 1⅞”-2”, Poste: 1⅞”-2” e 2⅞” As dobradiças de portão de segurança TruClose® são as dobradiças de portão de segurança infantil mais confiáveis do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, encadernação, flacidez e manchas. As dobradiças TruClose ROUND são projetadas para portões pesados ou de alto tráfego com postes redondos pesando até 70 kg (154 lb). Os polímeros de engenharia e uma mola de fechamento em aço inoxidável oferecem dobradiças projetadas para durar uma vida inteira. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança para crianças ao redor de piscinas*, creches, escolas, residências, playgrounds e hotéis/resorts. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de portão de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar as dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Self-Closing Hinges for Round Posts

      NEW: Easier tension adjustment from both ends
      NEW: 20% stronger – self-close gates up to 154lb (70kg)
      NEW: Updated, stylish Series 3 body design
      • Includes adaptors to fit most post and gate diameters
      • Right- or left-handed gate-swing installation
      • Side-fixing legs for fast alignment and extra fixing strength
      • Industrial-strength polymer will not rust, bind, sag or stain
      • Internal stainless steel springs and components
      • All fasteners included

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDRND1S3 – TCHDRND2S3

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Chain Link

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Round Post Diameter: TCHDRND1: Gate frame: 1⅜” & 1⅝”, Post: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Gate frame: 1⅞”-2”, Post: 1⅞”-2” & 2⅞”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Round
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware