Publicar produtos
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Traduzido por Google,
    O designer da cadeira Leaf inspirou-se na natureza. A forma é composta por um assento de polipropileno em formato de folha e pelo conector e a base, também de polipropileno. A cadeira Leaf se encaixa em apartamentos modernos, bem como em interiores comerciais, como restaurantes ou escritórios.
    Especificação
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaleaf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa