Publicar produtos
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Traduzido por Google,
    A cadeira Norden Cross é perfeitamente adequada para cozinha moderna ou sala de jantar. Também se encaixará como uma cadeira autônoma em um local de trabalho criativo. O assento é feito de polipropileno e é forrado com espuma macia, forrado com couro artificial na cor do encosto. Elegantes pés de madeira na cor carvalho, conferem à cadeira um aspecto leve e elegante. Está disponível nas seguintes cores: preto, cinza, vermelho, branco, verde, azul, amarelo, violeta.
    Especificação
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanorden_cross
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCarvalho
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText