Publicar produtos
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cadeira Norden Star é perfeitamente adequada para cozinha moderna ou sala de jantar. Também se encaixará como uma cadeira autônoma em um local de trabalho criativo. O assento é feito de polipropileno e é forrado com espuma macia, forrado com couro artificial na cor do encosto. Um assento tão confortável se apoia na construção estável de quatro pernas de faia, que garantem um suporte sólido. A forma simples confere à cadeira um aspecto leve e elegante.
    Especificação
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanorden_star
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)815
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCarvão de Faia
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic
    Poland