Publicar produtos
2 Esybox Max 60/120 GAS 1x208-240 50/60 DW
Dab Pumps

2 Esybox Max 60/120 GAS 1x208-240 50/60 DW

Traduzido por Google,

Sistema compacto de aumento de pressão equipado com tubulação de coleta com válvulas de fechamento e válvulas de retenção de acordo com NEN 1006, folhas de trabalho de água Vewin WB4.2 e WB 4.3 e publicações ISSO 55.1 e 55.2.

Acionamento de frequência variável com transdutor de pressão e medidor de vazão para cada bomba. Ciclagem automática da bomba com base nas horas de operação, controle automático em caso de falha e reinicialização automática após falta de energia.

A estrutura é equipada com amortecedores de vibração. Todas as bombas Esyline possuem Dconnect integrado para monitoramento online e controle remoto pela internet. O consumo nominal de corrente por bomba é de 11,5 amperes.

Capacidade máxima por bomba até 290 l/min

Altura máxima 69 metros
Líquido a ser bombeado: água limpa, isenta de sólidos, não viscosa, não agressiva, não cristalizada e quimicamente neutra
Faixa de temperatura do líquido de 0°C a +50°C
Temperatura ambiente máxima +55°C
Pressão máxima de trabalho 12,0 bar (1200 kPa)
Classe de proteção do motor IPX5
Classe de isolamento F
Instalação da unidade de aumento de pressão plug-in no skid

Sistema de bomba de conectividade equipado com Dconnect

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-esybox-max-60120M-dw
  • Familia de productoBoosters Drinkwater
  • Grupo de produtosBoosters Drinkwater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Código ETIMEC010737
  • Nome ETIMPressurisation unit

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands

Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText