Publicar produtos
DCM-(G)/DCP-(G)
Dab Pumps

DCM-(G)/DCP-(G)

Traduzido por Google,

Bombas de circulação de porta em linha, adequadas para sistemas de aquecimento, ar condicionado, refrigeração e água sanitária.

Disponível nas versões simples e dupla.

Faixa de operação: de 3,6 a 420 m3/h com altura de até 102 metros.

Pressão máxima de operação: PN10: para DN 40 - DN 50. PN16: Restante da faixa.

Faixa de temperatura do líquido: de -10 °C a +130 °C para DN 40 - DN 50. de -10 °C a +140 °C para o restante da faixa.

Flange: PN 16.

Especificação
  • In-line port circulation pumps, suitable for heating, air conditioning, refrigeration and sanitary water systems.

    Available in the single and twin versions.

    CONSTRUCTION FEATURES

    PN 10 - PN 16 flanged suction and delivery ports with threaded holes for control manometers.

    Cast iron pump body and motor support, cast iron or technopolymer impeller depending on mode.

    Stainless steel motor shaft.

    External ventilation three-phase, two-pole, asynchronous motor. For its protection we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

    Operating range: from 3,6 to 420 m3/h with head of up to 102 metres.

    Pumped liquid: clean, free of solids and abrasives, non-viscous, nonaggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water. Maximum, glycol content 30 % (for other glycol percentages contact Technical Support).

    Liquid temperature range:

    from -10 °C to +130 °C for DN 40 - DN 50.

    from -10 °C to +140 °C for the remainder of the range.

    Maximum ambient temperature: +40 °C.

    Maximum operating pressure:

    PN10 : for DN 40 - DN 50.

    PN16 : Remainder of the range.

    Flanging: PN 16.

    Special executions on request: Other voltages and/or frequencies.

    Protection: IP 55.

    Insulation: class F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDCM-G-DCP-G
  • Familia de productoIn Line Pumps
  • Grupo de produtosIn Line Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC011333
  • Nome ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText