Publicar produtos
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
Evoplus Lite/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Lite/SAN

    Traduzido por Google,

    Bomba de circulação com eficiência energética, ideal para aplicações de aquecimento e ar condicionado, projetada para atender a qualquer sistema que exija eficiência e desempenho confiável, bem como versatilidade: uma vez instalada, não requer mais atenção, além da manutenção de rotina.

    A chave para sua versatilidade é o cabeçote do motor, que pode ser girado para três posições diferentes para atender às necessidades até dos espaços mais apertados; você também pode escolher o nível de desempenho do Evoplus Lite para atingir até seis níveis de desempenho diferentes (curvas).
    Confiabilidade. Maior separação entre o motor e a eletrônica com circulação de ar; função Modo verão: a cada 25 horas, o Evoplus Lite volta a funcionar, circulando a água por tempo suficiente para impedir o acúmulo de resíduos de calcário, que poderiam entupir o sistema.
    Fácil de usar: apenas um conector plug & play; apenas um botão de configuração; fácil de monitorar graças à interface intuitiva e o display de 7 LEDs é fácil de ler.

    Especificação
    • Operating range: from 2 to 12,5 m³/h with up to 12 meters head;

      Liquid temperature range: -20 °C to +110 °C

      Fluid pumped: clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, properties akin to water. (max. glycol 50%).

      Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa)

      Standard flanged connections: DN 32, DN 40 PN 6 / PN 10 / PN 16 (4

      slots)

      Maximum ambient temperature: + 40°C.

      Required NPSH: the values are given in the relevant tables.

      Accessories: ½“F, ¾“F, 1“F, 1“¼F, 1“¼M union fittings

      DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded mating flanges.

      Circulator protection rating: IPX4

      Insulation class: F

      Standard voltage: single phase 220 - 240 V, 50/60Hz

      Sound pressure level: ≤ 33 dB(A)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEvoplus-Lite-SAN
    • Familia de productoCirculators
    • Grupo de produtosWet Rotor Electronic Circulators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010980
    • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText