Publicar produtos
EVOSTA 2/SAN
Dab Pumps

EVOSTA 2/SAN

Traduzido por Google,
APLICAÇÕES Bomba electrónica de baixo consumo energético para circulação de água em todo o tipo de sistemas de aquecimento e refrigeração domésticos. VANTAGENS A nova gama de circuladores EVOSTA 2 da DAB combina a força de um circulador mecânico com as vantagens do circulador electrónico. Graças ao motor síncrono de ímã permanente, ao conversor de frequência e à eficiência energética de EEI ≤ 0,18, bem como à classe de proteção IPX5 e ao plug de sangria integrado, a família EVOSTA 2 é classificada como um dos melhores produtos da categoria em termos de desempenho e confiabilidade. A gama de circuladores EVOSTA 2 é o substituto perfeito para os antigos circuladores de três velocidades devido ao seu tamanho compacto e desempenho geral. O produto também é extremamente amigável, com um único botão para ajuste sequencial e acesso direto ao eixo do motor para destravá-lo quando necessário. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO Corpo da bomba em ferro fundido com pintura em cataforese e motor de rotor úmido. Carcaça do motor em aço, impulsor em tecnopolímero. Eixo do motor em cerâmica sobre buchas de grafite lubrificadas pelo líquido bombeado. Revestimento do rotor em aço inoxidável, revestimento do estator e flange de fechamento. Anel de pressão cerâmico. Anel de vedação EPDM e bujão de sangria de latão. Graças à proteção interna do motor, a bomba não requer proteção contra sobrecarga. PAINEL DE CONTROLE As configurações dos circuladores EVOSTA 2 podem ser modificadas no painel de controle na face do dispositivo de bombeamento. As bombas têm nove configurações que podem ser selecionadas rolando o botão MODE. Três luzes LED no painel mostram a configuração atual.
Especificação
  • TECHNICAL DATA Operating range: 0,4-3,6 m3/h with head up to 6,9 metres. Pumped liquid temperature range: from -10 °C to +110°C Working pressure: 10 bar (1000 kPa) Protection class: IPX5 Insulation class: F Installation: with horizontal motor axis Standard power input:: single-phase 1x230 V~ 50/60 Hz Pumped liquid Clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, with properties similar to water (glycol max 30%).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVOSTA-2-SAN
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de produtosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010980
  • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText