Publicar produtos
FEKA FXV/FXC
FEKA FXV/FXC
    Dab Pumps

    FEKA FXV/FXC

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Feka FXV da DAB é uma bomba submersível para drenagem de esgoto em serviço de construção comercial. Feka FXV é certificado EN 12050-1. Adequado para instalações fixas com dispositivo de engate ou móvel se colocado diretamente no fundo do tanque. Rotor super Vortex de alta eficiência com passagem de alça totalmente sólida (o espaço entre o impulsor e o anel de corte e o diâmetro da passagem livre são os mesmos). O Feka FXV é capaz de fornecer altas taxas de fluxo. É ideal para substituições graças às dimensões e à saída flangeada e rosqueada. Manutenção rápida graças a uma solução construtiva que facilita o acesso aos principais componentes da bomba. Versões monofásicas com capacitor integrado, disponíveis com flutuador para operação automática (MA) com potências até 1,5 kW . Nas versões trifásicas a proteção é de responsabilidade do usuário. Versão ATEX disponível para uso em ambientes potencialmente explosivos (certificações ATES: II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Feka FXC da DAB é uma bomba submersível para elevação e transferência de água efluente em serviço de construção comercial. Certificação EN 12050-2. Impulsor de canal com passagem livre de 50 mm equipado com sistema antibloqueio. O Feka FXC é adequado para a gestão de águas efluentes sem a presença de fibras longas, águas pluviais e águas subterrâneas. Ideal para drenar salas sujeitas a inundações quando são necessárias altas taxas de fluxo. Selo mecânico duplo em carbeto de silício totalmente protegido na câmara de óleo e não em contato com o líquido bombeado. Prensa-cabos de ligação rápida com resina. A bomba é ideal para substituições graças às suas dimensões reduzidas e graças à porta de saída flangeada e rosqueada. Fácil acesso aos principais componentes da bomba. Bombas disponíveis com flutuador para funcionamento automático (MA) com potências até 1,5 kW . Versão ATEX disponível para uso em ambientes potencialmente explosivos (certificações ATES: II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Especificação
    • Feka FXV is a submersible pump for draining sewage water in commercial building service. It is certified for the European Union standard EN 12050-1 which applies to sewage lifting containing faecal material in buildings and construction sites. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. High-performance super vortex impeller with solid handling up to 50 mm or 60 mm. The pump is suitable for liquid with solids and long fibers in suspension. The reduced overall dimensions and the outlet ports both flanged and threaded make it ideal for replacements. Designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available in single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.

      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA) with powers up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

      Feka FXC is a submersible pump for the drainage of sewage in commercial building service. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. Suitable for waste water without long fibers, rainwater and ground water. The pump is suitable for draining rooms subject to flooding, when high flow rates are required. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Channel impeller with anti-lock system, 50 mm free passage. Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available with single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.
      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFEKA-FXV-FXC
    • Familia de productoSubmersible Pumps
    • Grupo de produtosSewage Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010733
    • Nome ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nome UNSPSCSubmersible pumps
    • Código UNSPSC40151513
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSubmersible pumps
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 29.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText