Publicar produtos
FK
Dab Pumps

FK

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
FK é a nova bomba submersível profissional DAB para águas residuais. Graças à sua construção, o FK pode garantir confiabilidade, eficiência e facilidade de manutenção, que são valores importantes para instaladores e mantenedores. Adequada para a transferência de efluentes em prédios públicos, indústrias, metrôs e estacionamentos, a linha FK foi projetada para bombeamento de efluentes com diferentes teores de sólidos: desde a drenagem e águas superficiais, até efluentes residenciais; desde águas residuais com alto teor de fibras até águas residuais industriais.
Especificação
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFK
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010860
  • Nome ETIMWastewater pump unit
  • Nome UNSPSCSump pumps
  • Código UNSPSC40151512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSolids handling pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sump Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText