Publicar produtos
GENIX
GENIX
GENIX
    Dab Pumps

    GENIX

    Traduzido por Google,

    GENIX é a gama de estações elevatórias automáticas DAB, concebida para proporcionar o máximo nível de eficiência nos 3 principais momentos do seu ciclo de vida. Rápida instalação , conforto na utilização e manutenção simplificada fazem da GENIX a nova referência na configuração de uma casa de banho ou de uma cozinha... onde nunca pensou que fosse possível .

    GENIX é indispensável quando as águas residuais provenientes de sanitas, chuveiros, lavatórios, bidés ou electrodomésticos não podem ser expelidas por gravidade.

    Estas estações elevatórias podem ser instaladas onde quer que se pretenda adicionar uma sanita ou lavatório durante novas instalações, renovações ou novas construções, sem a necessidade de intervenções estruturais invasivas.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Its use is needful whenever the wastewater coming from the WC, the shower, the washbasin or the bidet cannot be expelled by gravity. GENIX models normally have a front WC connection. The difference in the GENIX WL is the side WC connection, specifically designed for WC wall-mounted installations or where there is no room enough behind the WC. In the model 130, beside the WC, three more lines can be connected, such as shower, washbasin, bidet or bathtub. The models offered stand out for silent running, even more improved in the Comfort version. The pump, powerful and reliable, and the grinding system, with blades in nickel plated stainless steel, make together a long lasting and basically daily maintenance-free product. Extremely easy the maintenance in case of clog or motor blocking, with the possibility to dismount the motor subassembly only operating on two screws, and with the unique discharge tap that will allow a clean, and free of problems, maintenance. In case of blockage, the motor unit can be accessed from the outside, with no need to remove the product. Extraordinary maintenance will be extremely easy, clean and without issues. The installation kit comes with easy-connect fittings adaptable to various pipe sections and including built-in non-return valves Available, as accessories, an acoustic alarm anti-flooding and an adaptor pipe, to adapt the GENIX to a vast majority of existing installations.

      CONSTRUCTIONAL CHARACTERISTICS

      Tank in Barium 15% polypropylene. In the Comfort version, soundproof shield in Barium 70% polypropylene. Impeller in PPO 30% GF. Motor shaft in stainless steel. Grinding blades in nickel plated stainless steel.

      MOTOR CONSTRUCTIONAL CHARACTERISTICS

      Asyncronous motor in stainless steel.

      Shaft and motor sleeve in stainless steel.

      Thermal protection for overheating. Motor shaft wear resistant.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGENIX
    • Familia de productoAutomatic Lifting Station
    • Grupo de produtosAutomatic Lifting Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010860
    • Nome ETIMWastewater pump unit
    • Nome UNSPSCWater pumps
    • Código UNSPSC40151510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Código CSI MasterFormat 201433 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wastewater Utility Pumping Stations
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText