Publicar produtos
GRINDER FX
Dab Pumps

GRINDER FX

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Grinder FX by DAB é uma bomba submersível com trituradora projetada para elevar e transferir águas residuais em serviços de edifícios comerciais. O Grinder FX é certificado EN 12050-1. Graças ao triturador, a bomba é adequada para instalações com tubos de pequeno diâmetro ou que requerem alta pressão . A trituração é em aço inoxidável AISI 630. Prensa-cabos de resina de ligação rápida. Bomba ideal para substituições graças às dimensões reduzidas e às portas de entrega flangeadas e rosqueadas. Concebida para permitir uma manutenção rápida graças a uma solução construtiva que facilita o acesso aos principais componentes da bomba. Versões monofásicas com capacitor integrado disponíveis com flutuador para operação automática (MA) com potências até 1,5 kW . Nas versões trifásicas a proteção é de responsabilidade do usuário. Versão ATEX disponível para uso em ambientes potencialmente explosivos (certificações ATES: II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Especificação
  • Grinder FX is a submersible pump with shredder designed for the drainage of waste water coming from drains in civil and commercial environments. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-1. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed on a base directly on the bottom of the tank. Thanks to the high-strength grinder, the pump is suitable for installations with small-diameter pipes or those requiring high pressures. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Pump body and impeller in cast iron, shredder in AISI 630. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase version motor (TNA versions). The rotor is mounted on lubricated bearings.

    Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with starter and capacitor in a separate panel, MA versions with float for automatic operation. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGRINDER-FX
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010733
  • Nome ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nome UNSPSCSubmersible pumps
  • Código UNSPSC40151513
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSubmersible pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText