Publicar produtos
KDN
Dab Pumps

KDN

4.6 de 5 estrelas4.6(25 avaliações)
Traduzido por Google,

Bombas centrífugas de estágio único padronizadas, projetadas para uma ampla gama de aplicações, tais como:
Abastecimento de água. Circulação de água quente para o sistema de aquecimento. Circulação de água fria para sistemas de ar condicionado e refrigeração.
Transferência de líquidos em ambientes agrícolas, hortícolas e industriais. Instalação de conjuntos de bombeamento.
Eles podem ser acoplados, por meio de uma junta elástica (padrão ou espaçador), a um motor elétrico de 2 ou 4 polos, e instalados em uma base de chapa metálica conformada de acordo com UNI EN 23661.

Faixa de operação: vazão até 470 m3/h, altura manométrica até 143 metros.

Pressão máxima de operação: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 max 10 bar).

Instalação: normalmente na posição horizontal.

Faixa de temperatura do líquido bombeado: de -10°C a +140°C.

Especificação
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal single-stage pumps, designed for a wide range of applications, such as:

    Water supply.

    Hot water circulation for the heating system.

    Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    Installation of pumping assemblies.

    They can be coupled, using an elastic joint (standard or spacer), to a 2-pole or 4-pole electric motor, and installed on a formed metal sheet base in accordance with UNI EN 23661.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), seal holder cover and cast iron motor support, flanges complying with DIN 2533 (DIN 2532 for DN 200). Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). Stainless steel pump shaft supported by two permanently lubricated oversized ball bearings, housed inside an appropriate chamber in the support.

    Standard seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    Packing with lubricating hydraulic ring and stuffing box in two easily removable parts available on request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKDN
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de produtosCentrifugal Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText