Publicar produtos
KVC/KVCX
KVC/KVCX
    Dab Pumps

    KVC/KVCX

    Traduzido por Google,

    Bomba centrífuga vertical multiestágio adequada para sistemas de água de pequeno e médio usuário. Adequado para unidades de pressurização, enchimento de vasos de pressão, sistemas de aspersão e irrigação, sistemas de combate a incêndio e lavagem, canalização de condensado e água de resfriamento. Design inovador e robusto.

    Faixa de operação: de 50 a 200 l/min com altura manométrica de até 113 m.

    Pressão máxima de operação: 12 bar (1200 kPa).

    Instalação: posição fixa, vertical ou horizontal, desde que o motor esteja sempre acima da bomba.

    Faixa de temperatura do líquido: de 0 °C a +35 °C para uso doméstico (normas de segurança EN 60335-2-41). De 0°C a +40°C para outros usos.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Vertical multistage centrifugal pump suitable for small to medium user water systems. Suitable for pressurization units, filling of pressure vessels, sprinkler and watering systems, fire-fighting and washing systems, channelling of condensate and cooling water. Innovative and robust design.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      KVC: Technopolymer delivery and suction bodies, and in-line suction and delivery ports with threaded metal insert.

      KVCX: technopolymer suction body with threaded metal insert; stainless steel threaded delivery port on pump liner.

      Impellers, diffuser bodies and diffusers in technopolymer, fully rust-proof. AISI 304 stainless steel pump liner, adjustment rings and seal disc. Carbon/ceramic mechanical seal, fitted on the AISI 303 stainless-steel drive shaft extension.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability. Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions. Overload protection to be provided by the user for the three-phase version. Construction according to CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKVC-KVCX
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de produtosMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011334
    • Nome ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMultistage centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText