Publicar produtos
NKVE-Booster-sets
Dab Pumps

NKVE-Booster-sets

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,
1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P são unidades de pressão variável para serviços em edifícios residenciais e serviços em edifícios comerciais. Eles também podem ser usados na agricultura e em sistemas de irrigação. NKVE são bombas centrífugas verticais multi-impulsores de 1, 2, 3 ou 4 com acoplamento com variador de frequência MCE-P instalado como padrão. Os modelos com NKVE 10 S, 15 S, 20 S possuem as partes em contato com o líquido em aço inoxidável AISI 304. Os modelos com NKVE 32 e 45 possuem corpo da bomba e flange superior em ferro fundido cataforizado. Os impulsores, difusores e carcaça da bomba são em aço inoxidável AISI 304. Uma unidade de controle e um sensor de pressão por unidade. Válvula de retenção de entrega e vaso de expansão para cada bomba. Versão X com materiais em contato com a água em aço inoxidável AISI 316. As unidades são fornecidas montadas, ajustadas e testadas diretamente na fábrica. Motores elétricos IE3. Pronto para D.Connect (D.Connect Box fornecido separadamente).
Especificação
  • 1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P are variable pressure units for residential building service and commercial building service. Galvanized steel base. They can also be used in agriculture and in watering systems. There are 1, 2, 3 or 4 multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling with MCE-P variable frequency drive installed as standard. One control unit and one pressure sensor per units. Delivery check valve and expansion vessel for each pump. Suction and delivery manifolds in AISI 304 stainless steel. Possibility of remote control thanks to the D.Connect service (D.Connect Box supplied separately). The units are supplied assembled, set up and tested directly in the factory and complete with installation and maintenance instructions and test report of the test. The NKVE 10 S, 15 S and 20 S models have all the parts in contact with the liquid in stainless steel. Internal pump body, impellers and jacket in AISI 304 steel, diffusers in technopolymer. Removable mechanical seal in silicon carbide-graphite. It is possible to remove it without removing the motor, starting from the 5.5 kW models. The NKV 32 and 45 versions have the impellers, diffusers and jacket in AISI 304 stainless steel. Pump body and sealing port in cataphorized cast iron. Mechanical seal in removable silicon carbide-graphite without removing the motor starting from the 5.5 kW models. Available on request version X with materials in contact with water in AISI 316 stainless steel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNKVE-Booster-sets
  • Familia de productoVSD Booster set
  • Grupo de produtosVSD Booster set
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText