Publicar produtos
BRC1E52A (Wired remote control)

BRC1E52A (Wired remote control)

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Controle remoto de fácil utilização com design contemporâneo Fácil de usar: todas as principais funções diretamente acessíveis Fácil comissionamento: interface intuitiva para configurações avançadas de menu Otimize seu sistema de ar condicionado ativando uma série de funções de economia de energia (limite de faixa de temperatura, função de recuo, temporizador de desligamento, … ) Acompanhe o seu consumo de energia com a indicação de kWh mostrando um consumo de eletricidade indicativo Configure até 3 horários independentes, para que o usuário possa alterar facilmente o horário ao longo do ano (por exemplo, verão, inverno, meia estação) Relógio em tempo real com auto atualização para horário de verão Suporta vários idiomas (inglês, alemão, holandês, espanhol, italiano, português, francês, grego, russo, turco e polonês) Possibilidade de restringir individualmente as funções do menu Quando ocorre uma falha de energia, todas as configurações permanecem armazenadas por até 48 horas graças à energia de backup integrada A operação de saída de casa mantém a temperatura interna no nível de conforto especificado durante ausência, economizando energia
Especificação
  • User friendly remote control with contemporary design Easy to use: all main functions directly accessible Easy commissioning: intuitive interface for advanced menu settings Optimise your air conditioning system by activating a series of energy saving functions (temperature range limit, setback function, off timer, …) Keep track of your energy consumption with the kWh indication showing an indicative electricity consumption Set up to 3 independent schedules, so the user can easily change the schedule himself throughout the year (e.g. summer, winter, mid-season) Real time clock with auto update to daylight saving time Supports multiple languages (English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, French, Greek, Russian, Turkish and Polish) Possibility to individually restrict menu functions When a power failure occurs all settings remain stored up to 48 hours thanks to the built-in backup power Home leave operation maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBRC1E53A
  • Familia de productoIndividual control
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)19
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)0.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectronic access control products
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa Ásia África