Publicar produtos
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
    Daisalux

    ATRIA NF SATI

    Traduzido por Google,

    *Disponível apenas na França*

    Luminária de emergência autónoma para instalação em alturas significativas e em grandes espaços interiores. A estrutura, fabricada em alumínio, além da pia é o suporte para o sistema eletrônico, as baterias e o grupo óptico. O uso combinado de lentes específicas e refletores revestidos de alumínio garantem um ótimo desempenho na iluminação de áreas abertas e rotas de fuga. Adequado para montagem em paredes ou tetos.

    Modelos:

    Não mantido: ATRIA N22SF A/TCA, ATRIA N48SF A/TCA

    Especificação
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)Duration (h): 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: LiFePO4
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATRIA_FR
    • Familia de productoAtria
    • Grupo de produtosHigh-power emergency lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)238
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117