Publicar produtos
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Luminária com tecnologia LED, com corpo cilíndrico em material sintético e difusor em policarbonato opalino ou transparente. Adequado para montagem semi-encastrada em tecto falso. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Fluxo luminoso em emergência adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Modelos: Lente L20 (CDSM), Lente L30 (CDSM), Lente L40 (CDSM), Lente L70 (CDSM)

    Especificação
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_CDSM_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117