Publicar produtos
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Traduzido por Google,

    Luminária para instalação em alturas significativas e em grandes espaços interiores. A estrutura, fabricada em alumínio, além da pia é o suporte para o sistema eletrônico e o grupo óptico. O uso combinado de lentes específicas e refletores revestidos de alumínio garantem um ótimo desempenho na iluminação de áreas abertas e rotas de fuga. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Adequado para montagem em paredes ou tetos. Inclui: Acessório para ajustar o ângulo.

    O acessório KP** permite a montagem na parede ou no teto, uma vez que seu ângulo é ajustado (máx. 90 graus) por meio de uma rótula com travamento mecânico.

    Modelos: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Especificação
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATRIA_L_KP
    • Familia de productoAtria
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)238
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117