Publicar produtos
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Traduzido por Google,
    Luminária com tecnologia LED. Corpo retangular de alumínio composto por um conjunto óptico de pequeno porte composto por refletor aluminizado e difusor de policarbonato. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Adequado para montagem em parede de superfície.
    Especificação
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBLOCK_L
    • Familia de productoBlock
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)184
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117