Publicar produtos
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Traduzido por Google,
    Corpo retangular com bordas levantadas composto por uma carcaça de policarbonato e difusor do mesmo material. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Opções de montagem:
    • Superfície da Hidra
    • Hydra semi-encastrado (KSH/KSP)
    • Hydra embutido no teto (KET)
    • Hydra embutido na parede (KEP)
    • Galhardete Hydra (KET + KSB)
    • Hydra estanque (KES)
    Especificação
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHYDRA_LD_L3
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)111
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117