Publicar produtos
IKUS2211-M L
IKUS2211-M L
IKUS2211-M L
    Daisalux

    IKUS2211-M L

    Traduzido por Google,

    Luminárias de sinalização e evacuação. Composto por perfil de alumínio e placa de sinalização 220x110 mm, composta por duas chapas fabricadas em PETG termomoldado com letreiro impresso digitalmente e filme difusor. O perfil que abriga a bateria e o circuito eletrônico é embutido no teto suspenso e fixado com um sistema de fixação por parafuso. Luminância de 500 cd/m² em contraste branco, com ou sem alimentação. IP65 interno. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Especificação
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUS2211-M_L
    • Familia de productoIkus2211
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança