Publicar produtos
IKUS2222-T 2P A/TCA
IKUS2222-T 2P A/TCA
IKUS2222-T 2P A/TCA
    Daisalux

    IKUS2222-T 2P A/TCA

    Traduzido por Google,
    Luminárias de sinalização e evacuação. Perfil de alumínio para teto e placa de sinalização 220x220 mm, composta por duas chapas fabricadas em PETG termomoldado com letreiro impresso digitalmente e filme difusor. Luminância de 500 cd/m² em contraste branco, com ou sem alimentação. IP65 interno. Fornecem sinalização permanente com tecnologia LED.
    Especificação
    • A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Ikus2222-T Operation: Maintained LED AutoTest / TCA Duration (h): 2 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest / TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUS2222-T_2P_A_TCA
    • Familia de productoIkus2222
    • Grupo de produtosEmergency Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    • Largura (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117