Publicar produtos
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
    Daisalux

    IZAR L30 (ELC)

    Traduzido por Google,
    Luminária formada por três módulos independentes: grupo óptico, sistema eletrônico e baterias. Duas opções de lentes: rota de fuga e área aberta. O grupo óptico "rota de fuga" permite uma maior interdistância de colocação em locais como corredores, conseguindo uma iluminação adequada nas vias de evacuação. Adequado para montagem embutida em teto suspenso.
    Especificação
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 170/320 V DC - 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II LED Colour Tone: Cool white, warm white
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIZAR_L30
    • Familia de productoIzar
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)46
    Relacionado
    • Material principalComponentes eletrônicos e óticos
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117