Publicar produtos
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
    Daisalux

    LENS NF WALL-MOUNTED SATI

    Traduzido por Google,

    *Disponível apenas na França*

    Luminária de emergência autónoma com tecnologia LED, com corpo cilíndrico de alumínio pintado com policarbonato opalino ou difusor transparente. Adequado para montagem na parede.

    Modelo

    Não Permanentes SATI ENDEREÇAVEL : LENS N3SF TCA, LENS N8SF TCA

    Permanentes SATI ENDEREÇAVEL : LENTE P3SF TCA, LENTE P8SF TCA

    SATI Não Permanentes: LENS N3SF A, LENS N8SF A

    Permanentes SATI: LENS P3SF A, LENS P8SF A

    Modelo: Lente LF3, Lente LF8

    Especificação
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.

      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Caractéristiques:

      Characteristics:Format: Lens
      Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h):1
      Installation height (m): 2 à 25
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP40 IK04, IP65 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
      Test device: Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiMH
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm):200-400

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_ESP_FR
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosEmergency Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117