Publicar produtos
LENS NF FLUSH-MOUNTED SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SATI
    Daisalux

    LENS NF FLUSH-MOUNTED SATI

    Traduzido por Google,

    *Disponível apenas na França"

    Luminária de emergência autónoma com tecnologia LED, com corpo cilíndrico em material sintético e difusor em policarbonato opalino ou transparente. Adequado para montagem embutida em teto suspenso.

    Especificação
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h): 1
      Installation height (m): 2 à 25
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP20 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
      Test device: Autotest, TCA
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiMH
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200-400

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_FR
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosEmergency Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117