Publicar produtos
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED LUMINAIRE

    4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Luminária com tecnologia LED, com corpo cilíndrico em material sintético e difusor em policarbonato opalino ou transparente. Adequado para montagem embutida em teto suspenso. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Fluxo luminoso em emergência adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Modelos: Lente L20, Lente L30, Lente L40, Lente L70

    Especificação
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117