Publicar produtos
Low Height Locker 400, Convex Steel Door
Low Height Locker 400, Convex Steel Door
Low Height Locker 400, Convex Steel Door
Low Height Locker 400, Convex Steel Door
    Dalform

    Low Height Locker 400, Convex Steel Door

    Traduzido por Google,

    O armário de altura reduzida é uma unidade mais baixa que geralmente é combinada com um armário de dois compartimentos para criar interiores com alturas assimétricas. O armário de altura reduzida pode ser oferecido como armário escolar com compartimento para livros e gancho para casacos, ou como armário para roupas com cabideiro e ganchos duplos para casacos.

    O armário possui uma estrutura totalmente soldada em chapa de aço de 1 mm. As portas estão disponíveis em aço de 3 mm ou laminado compacto de 10 mm e são equipadas com dobradiças tipo piano robustas.

    Os armários são entregues em duas alturas e duas profundidades diferentes. Podem ser encomendados com teto plano ou inclinado, e tanto as estruturas de apoio quanto os bancos estão disponíveis como opcionais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBench-Locker-400x500x900-Convex-Steel-Door
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosLocker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa