Publicar produtos
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Traduzido por Google,

    Suporte robusto e compacto que eleva sapatos e botas do chão para uma secagem mais rápida e limpeza mais fácil. Equipado com pinos resistentes. Pode ser montado em paredes, suportes verticais de parede ou suportes de chão independentes.

    Especificação
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBoot-Hanger-1000
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units
    • Código CSI UniFormat IIC
    • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilidade da região

    Europa