Publicar produtos
Metal Cabinet with Melamine Doors 1000
Metal Cabinet with Melamine Doors 1000
Metal Cabinet with Melamine Doors 1000
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 1000

    Traduzido por Google,

    Armário de guarda-roupa com fechadura e portas basculantes em melamina de bétula para ocultar os itens guardados. Equipado com dois ganchos duplos por seção e pode ser montado em suportes de parede ou em bases de chão independentes.

    Especificação
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCabinet-1000-4x250
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units
    • Código CSI UniFormat IIC
    • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilidade da região

    Europa