Publicar produtos
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 900

    Traduzido por Google,

    Prateleira resistente e versátil para vestiário, em melamina de bétula de 19 mm, ideal para escolas e pré-escolas. Equipada com dois ganchos duplos por seção e disponível com ou sem divisórias internas. Pode ser montada em suportes de parede ou em bases de chão.

    Especificação
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClothing-Compartment-Shelf-TT-900-3x300
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units
    • Código CSI UniFormat IIC
    • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilidade da região

    Europa