Publicar produtos
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 750
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 750

Traduzido por Google,

Cabideiro clássico com prateleira robusta de melamina de bétula de 19 mm para armazenamento prático. Equipado com dois ganchos duplos por seção e disponível com ou sem divisórias internas. Pode ser montado em suportes de parede ou em bases de chão independentes.

Especificação
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHat-Rack-T-750
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)278
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniclassCloakroom Units
  • Código CSI UniFormat IIC
  • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

Disponibilidade da região

Europa