Publicar produtos
Steeldoor S30
Daloc AB

Steeldoor S30

Traduzido por Google,
A porta de aço Daloc S30 é uma porta comum em lojas, hospitais e edifícios de serviços, hotéis e escritórios devido à sua forma e alta redução de ruído e resistência ao fogo. Harmoniza na aparência com as portas de segurança Daloc S33, Daloc S43 e Daloc S44 para apartamentos e pode ser usado em conjunto com elas. Os nossos objetos BIM consistem numa seleção da nossa gama de portas de madeira e aço em diferentes designs, tamanhos e superfícies standard. No catálogo de portas do nosso site, daloc.com, encontrará sempre informações completas e atualizadas sobre todas as portas da nossa gama.
Especificação
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS30
  • Familia de productoSteeldoor
  • Grupo de produtos Acoustic Door Fire Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors