Publicar produtos
Steeldoor S33
Steeldoor S33
    Daloc AB

    Steeldoor S33

    Traduzido por Google,
    A porta de segurança Daloc S33 é a porta perfeita para ambientes onde os requisitos estéticos e de segurança são igualmente elevados. Hotéis, escritórios, apartamentos, consultórios e outras áreas que contenham bens valiosos são alguns exemplos de sua aplicação. Os nossos objetos BIM consistem numa seleção da nossa gama de portas de madeira e aço em diferentes designs, tamanhos e superfícies standard. No catálogo de portas do nosso site, daloc.com, encontrará sempre informações completas e atualizadas sobre todas as portas da nossa gama.
    Especificação
    • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS33
    • Familia de productoSteeldoor
    • Grupo de produtosSecurity Door Acoustic Door Fire Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors