Publicar produtos
Wooden Door T25
Daloc AB

Wooden Door T25

Traduzido por Google,
Porta maciça Daloc T25 é uma porta maciça adequada para uso em áreas onde os requisitos de redução de ruído são altos, mas a porta também deve ser resistente ao fogo. As portas de madeira da gama Daloc estão equipadas com rebordos de proteção em torno de toda a folha da porta, que protegem e facilitam a limpeza e são adequadas para utilização como portas interiores em escolas, escritórios, hospitais e consultórios. Os nossos objetos BIM consistem numa seleção da nossa gama de portas de madeira e aço em diferentes designs, tamanhos e superfícies standard. No catálogo de portas do nosso site, daloc.com, encontrará sempre informações completas e atualizadas sobre todas as portas da nossa gama.
Especificação
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT25
  • Familia de productoWooden Door
  • Grupo de produtosAcoustic Door Fire Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCWooden doors
  • Código UNSPSC30171504
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors