Quando você tem várias garrafas de vinho que precisam ser resfriadas, a maneira mais conveniente e econômica de armazená-las é em um elegante refrigerador de vinho autônomo, como este modelo da Danby. Esta unidade espaçosa oferece 3,3 pés cúbicos de espaço de resfriamento projetado para armazenar até 36 garrafas de seus vinhos favoritos em atraentes estantes de arame preto. A sua coleção também ficará bastante impressionante devido à iluminação interior LED azul que exibe lindamente as garrafas através da elegante porta de vidro temperado. As garrafas estarão sempre na temperatura que você preferir, pois a faixa do refrigerador de vinho fica entre 6°C e 14°C (43°F e 57°F). Não há lâmpada incandescente para interferir no processo de resfriamento e a porta de vidro foi projetada para proteger sua coleção dos raios ultravioleta potencialmente prejudiciais. Este aparelho possui uma elegante alça de bolso embutida e um batente de porta reversível que permite abri-lo do lado esquerdo ou direito. Este refrigerador de vinho robusto também vem com uma garantia de 12 meses em peças e mão de obra com serviço em casa.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |