Quando amigos e parentes aparecem, é sempre uma boa ideia estar preparado para servir algumas bebidas refrescantes em um espaçoso centro de bebidas. Este estimado modelo da Danby é a solução perfeita, pois oferece 3,3 pés cúbicos (93,5 litros) de espaço de armazenamento e pode conter até 120 latas de suas bebidas favoritas, o que significa que você nunca ficará com falta de pessoal. O aparelho glamouroso possui uma porta de vidro temperado com acabamento em aço inoxidável que mantém suas bebidas frescas bloqueando os raios ultravioleta. As prateleiras internas de 3,5 fios pretos adicionam um toque extra de classe e o termostato mecânico pode ser programado em qualquer lugar entre 6°C e 14°C (43°F e 57°F). Esta unidade oferece tranquilidade e segurança com seu recurso integrado de fechadura e chave e o interior brilhante é ativado pela porta. Tanto os utilizadores canhotos como os destros ficarão encantados com a dobradiça da porta reversível inteligente que pode ser ajustada para abertura à esquerda ou à direita.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |