Ter unidades separadas de geladeira e freezer é definitivamente o caminho a percorrer nos dias de hoje. Você obtém essa combinação conveniente e muito mais com este esplêndido refrigerador compacto de duas portas da Danby. Este modelo oferece 3,1 cu. pés (87 L) de capacidade de resfriamento e congelamento e é compatível com Energy-Star para ajudar a manter os custos de eletricidade tão baixos quanto possível. O aparelho popular é uma combinação perfeita para apartamentos, salas de recreação, bares, chalés e escritórios. Possui um termostato mecânico de alta tecnologia para garantir que seus alimentos sejam sempre armazenados na temperatura correta e possui um prático sistema de descongelamento manual. Ele vem com um recurso inteligente de porta reversível que permite ajustá-lo para abertura à esquerda ou à direita. Este glamoroso frigorífico/congelador é fácil de manter limpo devido ao impressionante acabamento em aço impecável. No interior do aparelho encontrará uma luz interior brilhante, bem como uma gaveta de legumes transparente com tampa de vidro e muito espaço para garrafas altas. A maçaneta da porta integrada adiciona outro toque de classe. Este aparelho altamente eficiente também possui uma garantia de 18 meses em peças e mão de obra.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |