Ter uma geladeira e um freezer separados é certamente um componente útil para um eletrodoméstico. Com este refrigerador compacto de duas portas em aço inoxidável preto da Danby, você obtém essa combinação conveniente e muito mais. Este modelo oferece 4,7 cu. pés (133 L) de capacidade de resfriamento e congelamento em um componente compatível com Energy-Star® para ajudar a manter os custos de eletricidade tão baixos quanto possível. Este aparelho é ótimo para apartamentos, salas de recreação, bares, chalés e escritórios. O termostato mecânico garante que seus alimentos sejam sempre armazenados na temperatura correta e o freezer incorpora um sistema de descongelamento manual. Inclui um recurso de porta reversível para ajustar a abertura para a esquerda ou para a direita. No interior do aparelho encontrará uma luz interior brilhante, bem como uma gaveta transparente com tampa de vidro, prateleiras de porta integradas para garrafas altas, 2 prateleiras de vidro de largura total e 1 prateleira de arame no congelador. Este aparelho inclui uma garantia de serviço em casa de 12 meses para peças e mão de obra.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |