Quando você precisa de um refrigerador de balcão alto que oferece uma grande área de armazenamento em um espaço compacto, não há necessidade de procurar mais do que o modelo DCR044A2BDD da Danby. Esta unidade de alta tecnologia oferece 4,4 pés cúbicos (126 L) de capacidade de refrigeração e é ideal para oficinas, antros, salas de recreação e refeitórios, etc. garrafas altas. O design de 2,5 prateleiras oferece a máxima versatilidade de armazenamento e o aparelho é controlado por um termostato mecânico preciso e um sistema de descongelamento semiautomático simples. Se necessita de congelar determinados tipos de alimentos ou está simplesmente à procura de um local para fazer e guardar cubos de gelo, este aparelho cumpre os requisitos, uma vez que também possui uma secção de congelação independente de largura total. Como este modelo atraente também é classificado como Energy Star, não aumentará suas contas de energia. Este refrigerador compacto e elegante pode ser encontrado em acabamentos de aço sem manchas brancas, pretas e sem manchas, tornando-o adequado para qualquer estilo de decoração existente. Além disso, vem com uma maçaneta integrada com uma dobradiça reversível conveniente para abertura à esquerda e à direita. Ele vem com uma generosa garantia de 18 meses em peças e mão de obra com serviço em casa.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |