Publicar produtos
NTV2 Non-walking roof
Danosa

NTV2 Non-walking roof

Traduzido por Google,
Cobertura não rolante: - Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (SBS) - Isolamento térmico: Lã mineral (MW) - Acabamento: Chapa exterior VANTAGENS: - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida de duas camadas. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK


    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTV2
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING