Publicar produtos
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

Traduzido por Google,
FONODAN BJ é um produto de duas camadas feito de uma membrana autoadesiva de betume de alta densidade ligada termicamente a um polietileno reticulado. FONODAN BJ trabalha acusticamente fornecendo a massa acústica do corpo do tubo e removendo as frequências ressonantes. ESCOPO - É especialmente projetado para minimizar o ruído das tubulações de evacuação em todos os tipos de edifícios. - O Fonodan 130 aumenta o isolamento na área mais ruidosa do tubo de queda, como junções e tubos de cotovelo. - O Fonodan 70 reduz o ruído de barcos sifônicos e tubos pendurados dentro de tetos falsos.
Especificação
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafonodan_bj
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosPolyethylene
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)10000
  • Profundidade (mm)3.9
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAsphalt
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic chute coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-23 17 17
  • Título OmniclassChutes
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING